My Dashboard

SITRAIN Customer Support
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Registration Guideline (PDF download)

Maintenance Système SIMOTION D & SINAMICS S120 (MC-SMO-MA)

  • Cette formation s'adresse aux techniciens de maintenance en charge de la maintenance d'un système de commande d'axes SIMOTION D associé à des variateurs SINAMICS S120.
    Elle permet d'acquérir les connaissances théoriques et techniques de base nécessaires au diagnostic et au dépannage de ces équipements.
    Répartition30% Théorie, 70% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectives

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Utiliser le logiciel SCOUT associé au SIMOTION D
    • Analyser le tampon de diagnostic de l'appareil.
    • Remplacer les composants défectueux du SIMOTION ou des variateurs SINAMICS S120 qui lui sont associés.
    • Sauvegarder et recharger le programme de l'application SIMOTION.
Type Face-to-face training
Duration 3 days (7 heures par jour)
Language fr

Target Group

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Content

  • Présentation générale du SIMOTION D :
    • Hardware du système, SIMOTION SINAMICS S120 et des composants SINAMICS .
    • Topologie et configuration du réseau inter éléments Drive-CLiQ.
    • Utilisation du logiciel SCOUT pour se connecter à l'appareil et analyser les défauts.
    • Echange des composants du système
  • Unité centrale D4x5 :
    • Modules de puissances
    • Moteurs avec codeurs absolus
    • Réglage offset codeur, etc.
    • Sauvegarde et rechargement des programmes à l'aide du logiciel SCOUT ou en utilisant un lecteur de Compact Flash.
    • Surveillance et correction des dysfonctionnements avec éditeur de variables et fonctions Trace.
    • Exercices pratiques sur banc didactique SIMOTION D et SINAMICS S120
    • Documentations : manuel SCOUT et manuel de programmation MCC.

Prerequisites

  • Aisance dans l'environnement WINDOWS.Notions de bases sur :
  • La régulation.
  • Le positionnement.

Note

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  •  
  •  
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console type PG équipée de (SIMATIC Manager, SCOUT, Wincc-Flex)
    • SIMOTION D420 + SINAMICS S120 DC
    • Pupitre opérateur type TP270

Fee

1,460 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Participant feedback

We ask the participants in our training to evaluate it on a set of criteria. Their average feedback on the “overall satisfaction” we publish for your information.

full starfull starfull starfull starfull star (4.8 of 5 for 11 ratings)

Participant feedback

We ask the participants in our training to evaluate it on a set of criteria. Their average feedback on the “overall satisfaction” we publish for your information.

full starfull starfull starfull starfull star (4.8 of 5 for 11 ratings)
Contact