Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Simulation de l'installation à l'aide de TIA PORTAL, PLCSIM Advanced, Simit (Machine simulator) (DI-MACSIM)

  • La mise en service virtuelle (ou jumeau numérique) dans une approche complète Software-in-the-loop (SiL) permet d’accroître l’efficacité dans la conception, l’automatisation et la mise en service des machines. Mais aussi, mieux comprendre et évaluer les possibilités et les types de simulation qui en résultent. Ceci est réalisé par les nouvelles possibilités d’interaction entre conception et automatisation. L’automatisation peut déjà commencer à être testée pendant la phase de conception. L’interaction entre conception et automatisation permet des tests initiaux et une mise en service virtuelle sans recourir à une machine réelle. Vous approfondirez vos connaissances théoriques avec des exercices pratiques. .
    Répartition60% Théorie, 40% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Test de prérequisConnaissances programmation TIA-PORTAL

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Être plus efficace dans la conception, l’automatisation et la mise en service des machines
    • Avoir une vue d’ensemble des interactions entre les différents logiciels comme TIA Portal, PLCSIM Advanced et SIMIT
    • Comprendre et évaluer les possibilités et types de simulation
    • Réaliser l’interaction entre conception et automatisation
Type Formation en salle
Durée 3 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  •  
    • Automaticien BE/Méthode
    • Technicien de maintenance niveau 2

Programme / Contenu

  •  
    • Approche complète du Software-in-the-loop (SiL) dans le concept de SIMATIC MACHINE SIMULATOR
    • Travail avec PLCSIM Advanced, SIMIT et TIA Portal.
    • Création de la simulation de process avec SIMIT (réalisation de chart, construction du rebouclage...)
    • Automatisation en utilisant le modèle de machine virtuelle
    • Mise en servie virtuelle de machines personnalisées
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  •  
    • Bonne connaissance des technologies d’automatisation
    • Connaissances en SIMATIC S7 niveau TIA-PRO1 ou TIA-SYSUP et une expérience pratique de l’application de ces connaissances

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences du formateur :
    • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Support de cours en anglais
  • Matériel pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation
    • TIA Portal
    • PLCSIM Advanced
    • SIMIT

Prix

1 815 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,9 sur 5 pour 15 notes)
Contact