Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Maintenance STEP7 v5 (2ème partie) (ST-SERV2)

  • Cette Formation est destinée aux personnels techniques en charge de la maintenance d'un équipement TIA.
    Elle met l'accent sur la recherche de pannes et l'élimination d'erreurs logicielles d'un équipement intégrant : API, Réseau PROFIBUS-DP, pupitre opérateur, périphéries décentralisées type ET200 et variateur MicroMaster MM4.
    Répartition30% Théorie, 70% Pratique
    Participants max12
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Test de prérequisConnaissances Maintenance avec STEP7 v5

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Comprendre un programme structuré avec les différents types de blocs (OB, FB, FC, DB), les types de données élémentaires et complexes.
    • Comprendre le fonctionnement des blocs paramétrés avec ou sans instance.
    • Savoir exploiter les valeurs analogiques et les blocs de conversion associés.
    • Utiliser les outils de recherche d'erreurs mis à disposition à travers le pupitre opérateur et la console de programmation.
    • Réaliser des modifications sur le programme cyclique et sur les programmes interruptifs.
    • Comprendre le principe d'une chaîne séquentielle.
    • Modifier un champ d'entrée/sortie sur le pupitre opérateur.
    • Modifier les paramètres d'un variateur de vitesse type MM4/G120
Type Formation en salle
Durée 5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de Maintenance
  • Electromécanicien

Programme / Contenu

  • Contrôle avec outils logiciels :
    • visualisation dynamique d'un programme
    • test de variables
    • points de déclenchements du test
    • utilisation de la liste de références croisées
    • structure du programme
    • tableau d'affectation
  • Utilisation des outils logiciels S7 pour remettre en fonctionnement une installation :
    • Comportement au démarrage de l'automate
    • Mise en œuvre des différents types de blocs (FC, FB, OB, DB)
    • Mise en œuvre des différents types de blocs paramétrés FC, FB avec DB d'instance
    • Gestion des données simples et complexes dans les DB
    • Principe de base d'un programme interruptif (alarme cyclique, alarme matérielle…)
    • Traitement des valeurs analogiques et des blocs de conversion associés.
    • Recherche des défauts matériels et logiciels (utilisation du tampon de diagnostic)
    • Recherche d'erreurs à partir du réseau MPI ou du réseau PROFIBUS
    • Modification d'un champ d'entrée/sortie d'un pupitre opérateur
    • Modification du paramétrage d'un variateur MM420/G120
    • Commande d'une chaîne séquentielle.
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • Avoir participé à la formation ST-SERV1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Cette Formation ne convient pas à la gamme de produits S7-1200 et S7-1500
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (STEP7 v5, Wincc-Flexible, Starter)
    • Automate S7-300 ou S7-400
    • E/S décentralisées type ET200S
    • Variateur de vitesse type SINAMICS G120/MM420
    • Pupitre Opérateur type TP277
    • Simulateur E/S + Maquette Didactique

Prix

Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Contact