My Dashboard

SITRAIN Customer Support
Mail:

SINAMICS DCM Comissionamento e Service (DR-DCM-DG)

  • Após esta formação, o formando fica apto a adaptar os parâmetros do conversor e motor DC.

Objectives

  • O formando realiza exercícios práticos no SINAMICS DCM, com recurso à democase. Aprende a conhecer as funções e interfaces do conversor, ficando apto a comissioná-lo de forma célere e eficaz. O diagnóstico e retificação das falhas de rotina permitem a otimização do funcionamento da fábrica.
Type Face-to-face training
Duration 5 days 5 dias
Language pt

Target Group

  • Programadores;
  • Técnicos de comissionamento;
  • Técnicos de service;
  • Técnicos de manutenção.

Content

  • Princípios estruturais e funcionais do conversor SINAMICS DC MASTER: Unidade de Controlo CUD, Módulo de Potência, circuito de excitação, interfaces;
  • Tarefas de comissionamento e parametrização utilizando os painéis de operação BOP20 e AOP30, assim como o programa PC STARTER;
  • Utilização de cartões de memória CompactFlash: estrutura e backups de dados;
  • Procedimentos para comissionamento e verificações de funcionamento;
  • Otimização da corrente de regulação e controlo de velocidade da malha fechada;
  • Diagramas de Blocos de Funções: Setpoint de canal, inputs/outputs, Blocos de Funções livres;
  • Informação sobre Drive Control Charts (DCC);
  • Interface de comunicação para PROFIBUS / PROFINET;
  • Expansões com módulos via DRIVE-CLIQ;
  • Ligações paralelas e interfaces ponto a ponto;
  • Níveis de operação, alarmes e códigos de falhas;
  • Funções de service: visualização de gráficos, funções de medida e memórias de diagnóstico;
  • Exercícios práticos com o AOP30 e STARTER no equipamento de formação.

Prerequisites

  • Conhecimentos básicos de engenharia elétrica.

Note

  • Manuais disponíveis em Inglês.

Downloads

Contact