Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Programmation/Exploitation : IHM OPERATE SHOPTURN (8XXDSO-ST)

  • Cette formation concerne les commandes numériques 8xxD PowerLine ou SolutionLine intégrant une Interface Homme Machine (IHM) SINUMERIK Operate SHOPTURN. Elle permet aux Opérateurs/Programmeurs sur Tour équipé de ce type de CN d'acquérir des connaissances approfondies sur l'utilisation et l'élaboration de programmes avec ShopTurn.
    Répartition30% Théorie, 70% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Créer un programme pièce A partir d'un plan et d'en assurer l'exécution sur sa machine.
Type Formation en salle
Durée 3 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Opérateurs
  • Programmeurs

Programme / Contenu

  • Utilisation des fonctions ShopTurn :
    • Définition de l'origine pièce
    • Gestion des outils
    • Notions pour programmation pièce :
    • Axes d'outils, plans de travail
    • Cotation absolue et relative
    • Mouvements rectilignes et circulaires
    • Vitesses de coupe et de rotation
    • Création de programmes pièces
    • Elaboration de contours complexes selon un plan de pièce :
    • Utilisation des cycles de perçage et de tournage de ShopTurn
    • Manipulation et gestion de programmes.
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • La connaissance du tournage et de la machine sont indispensables pour atteindre les objectifs.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Ne convient pas aux CN avec HMI SINUMERIK Advanced
  • Ne sont pas abordées dans ce cours :
    • Les conditions de coupe.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Simulation des exercices sur le logiciel SINUTRAIN

Prix

Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Contact