My Dashboard

SITRAIN Customer Support
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Registration Guideline (PDF download)

|
  1. Industrial Communication
  2. Industrial Ethernet
  3. IK-PNOCPNI - Description

Certified PROFINET Network Installer (Präsenz-Training) (IK-PNOCPNI)

Objectives

  • Mit PROFINET hat die PROFIBUS Nutzerorganisation (PNO) einen offenen und herstellerübergreifenden Industrial Ethernet Standard für den Feldbereich definiert. Um die Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten, benötigen Unternehmen kompetentes Personal, welches die neue PROFINET IO- Feldbustechnik sicher beherrscht.
  • Der hier beschriebene Kurs, IK-PNOCPNI, bietet dem Teilnehmer die Gelegenheit, Profinet mit Fokus auf Inbetriebnahme und Hardware kennen zu lernen. So werden beispielsweise grundlegende Begriffe und Mechanismen des Ethernet als Basis des PROFINET behandelt. Im Bereich der Softwarebedienung werden die grundlegenden Schritte zur Adressierung eines IO-Devices erarbeitet. Im Bereich der Hardware werden Konzepte für Erdungen von PROFINET-Anlagen ebenso behandelt wie das Aufspüren eines Fehlers im Kabel anhand von geeigneter Diagnose-Tools.
  • Zur Verdeutlichung des theoretisch erlernten Wissens werden umfangreiche praktische Übungen an Siemens- und Nicht-Siemens-Geräten durchgeführt.
  • Der Kurs enthält eine abschließende, von der PNO zertifizierte Prüfung, bestehend aus theoretischen und praktischen Aufgaben. Durch erfolgreiches Bestehen der Prüfung erhalten Sie das Zertifikat zum "Certified PROFINET Network Installer".
Type Face-to-face training
Duration 2 days
Language de

Target Group

  • Programmierer
  • Inbetriebsetzer
  • Projektierer
  • Instandhalter
  • Wartungspersonal
  • Servicepersonal

Content

  • Grundlagen und Grundbegriffe der Ethernet-Technologie
  • Aufbaurichtlinien für normgerechte Profinet-Netze
  • Hinweise zu Erdungskonzepten
  • Aufbau und Prüfung von PROFINET-konformen Ethernet-Leitungen
  • Inbetriebnahme eines IO-Devices unter Nutzung einer vorgegebenen Hardware-Konfiguration
  • Nutzung verschiedener Hard- und Softwaretools zur Erkennung und Behebung von Fehlern
  • Prüfungen zum Certified PROFINET Network Installer

Prerequisites

  • Basiskenntnisse zu Ethernet und STEP7 sind wünschenswert.

Note

  • Im Kurspreis enthalten: Ein kostenfreier Zugang zur digitalen Lernplattform SITRAIN access – beginnend eine Woche vor Kursstart bis zwei Wochen nach Kursende.
  • Mit der Learning Membership können Sie sowohl die Inhalte dieses Learning Events vertiefen oder wiederholen als auch sich zu anderen interessanten Themen weiterbilden.

  • Die Qualifizierungsmaßnahme Certified PROFINET Network Installer, nach den Vorgaben der PNO, richtet sich an Mitarbeiter, welche PROFINET IO - Netze planen, optimieren und inbetriebnehmen, die Installation des PROFINET IO - Netzes durchführen, die Ethernet-Vernetzung überprüfen, Fehler erkennen und beheben.

Downloads

Participant feedback

We ask the participants in our training to evaluate it on a set of criteria. Their average feedback on the “overall satisfaction” we publish for your information.

full starfull starfull starfull star half star (4.3 of 5 for 7 ratings)
Contact